Le pilote OPC de Sartorius
simplifie l’intégration d’appareils de pesage dans des structures informatiques supérieures
La mondialisation, les prescriptions légales (législation sur les produits préemballés, FDA), les directives (décrets sur les produits alimentaires, BPF, BPL) et les normes (IFS, BRC, HACCP) exigent des contrôles qualité d’envergure et une documentation complète régulière. Sans la mise en réseau intégrale des appareils et du logiciel, il serait pratiquement impossible d’intégrer toutes les informations dans l’environnement informatique d’une entreprise et de les traiter de manière à ce qu’elles soient disponibles pour les différents programmes. Toutefois, les programmes d’application spécifiques aux appareils et les firmwares sont souvent trop différents les uns des autres pour être en mesure de fournir des données au système supérieur sans entraîner une perte de temps et des dépenses considérables pour la reprogrammation.
Sartorius propose désormais le pilote OPC pour les balances xBPI – une interface standardisée permettant de connecter facilement les balances Sartorius à votre système informatique. Cela permet de standardiser les modules d’interfaces, les composants et les procès-verbaux pour les appareils de mesure Sartorius. Le serveur OPC (OLE for Process Control) constitue le lien entre le matériel (balances Sartorius) et le logiciel. Il est ainsi possible d’intégrer facilement les appareils industriels et de laboratoire dans le logiciel d’application correspondant via le serveur OPC. L’opérateur n’est donc pas obligé d’avoir affaire à un protocole spécifique lorsqu’il souhaite implémenter une balance dans son logiciel. L’interface OPC est subordonnée au logiciel d’application et est entièrement implémentée par le logiciel. Les utilisateurs d’appareils industriels et de laboratoire Sartorius peuvent désormais intégrer cet équipement dans un réseau et le faire fonctionner facilement, rapidement et sans avoir de grandes connaissances de programmation. Un autre avantage : plusieurs clients peuvent accéder en même temps aux données du processus.
Le serveur OPC est disponible au premier degré pour des balances compatibles xBPI. Dans la Division Lab Instruments, cela signifie qu’il est possible de connecter les séries de balances de laboratoire haut de gamme SE/ME et LA Reference. Dans la Division Pesage et Contrôle, cela concerne les différents modèles des séries Factory, Combics, les terminaux isi, FCT et les plates-formes IS. D’autres connexions suivront. Dans un proche avenir, il est prévu de mettre au point un pool de modules de communication standard pour intégrer des appareils Sartorius.


');
}
//-->