Flexboy® Beutel

Flexboy® Beutel

Flexboy® Bags für die Herstellung, Lagerung und den Transport biopharmazeutischer...

Flexboy® Bags für die Herstellung, Lagerung und den Transport biopharmazeutischer Lösungen, sowie von Zwischen-und Endprodukten. Sie stellen für eine Vielzahl von Anwendungen eine Einwegalternative zu den herkömmlichen Behältern aus Glas, Edelstahl und Kunststoff dar. Flexboy® -Beutel sind in Volumina zwischen 5 ml und 50 l sterilisiert und gebrauchsfertig lieferbar. Mehrere Versionen, z.B. mit thermoschweißfähigen...

Flexel® 3D tank liner

Flexel® 3D tank liner

Flexel® 3D Tank Liner sind offene Einwegbeutel für zylindrische Behälter aus...

Flexel® 3D Tank Liner sind offene Einwegbeutel für zylindrische Behälter aus Kunststoff. Sie sind in Größen von 30 l bis 1.000 l und mit oder ohne seitlichen Bodenablass lieferbar. Je nach Bedarf sind sterile und pyrogenfreie oder nicht sterile Ausführungen möglich. Typische Anwendungen sind Puffer- und Medien-Vorbereitung und -Lagerung sowie das offene Mischen im Tank.

Scalable Flexel® 3D Bags

Scalable Flexel® 3D Bags

Scalable Flexel® 3D Bags für die Verarbeitung und Lagerung von kleinen Volumina...

Scalable Flexel® 3D Bags für die Verarbeitung und Lagerung von kleinen Volumina biopharmazeutischer Lösungen (5 l bis 20 l). Typische Anwendungen sind die Sterilfiltration und Lagerung von Puffern und Medien, die Fermenterernte oder Probennahme. Scale-up Anwendungen bis hin zu sehr großen Volumina (3000 l) sind mit den Scalable Flexel® 3D Beuteln einfach durchzuführen, da sie über den selben S40 Film, den selben 3D...

Flexel® 3D Bags für Drums

Flexel® 3D Bags für Drums

Flexel® 3D-Beutel für Drums wurden für die Verarbeitung und Lagerung sowie für den...

Flexel® 3D-Beutel für Drums wurden für die Verarbeitung und Lagerung sowie für den Transport großvolumiger biopharmazeutischer Lösungen entwickelt. Sie sind in Standardgrößen von 50 l bis 1000 l erhältlich. Typische Anwendungen sind die Fermenterernte, die Probennahme oder Fraktionensammlung. Die Flexel® 3D-Beutel für Drums stellen für eine Vielzahl von Anwendungen eine Einwegalternative zu den herkömmlichen Behältern...