| Modell | Packungsgröße | Membranfläche | Bettvolumen | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92IEXQ42D1-SS | 1 | 0,66 m² | 180 ml | auf Anfrage | |
| 92IEXQ42D2-SS | 1 | 13 m² | 360 ml | auf Anfrage | |
| 92IEXQ42D3-SS | 1 | 2 m² | 540 ml | auf Anfrage | |
| 92IEXQ42D4-OO--A | 4 | 250 cm² | 7 ml | auf Anfrage | |
| 92IEXQ42D4-SS--A | 4 | 250 cm² | 7 ml | auf Anfrage | |
| 92IEXQ42D9-OO--A | 4 | 0,25 m² | 70 ml | auf Anfrage | |
| 92IEXQ42D9-SS--A | 4 | 0,25 m² | 70 ml | auf Anfrage | |
| 92IEXQ42DC3SS | 1 | 6 m² | 1.620 ml | auf Anfrage | |
| 92IEXQ42DN-11 | 1 | 36 cm² | 1 ml | auf Anfrage | |
| 92IEXQ42DN-11--A | 4 | 36 cm² | 1 ml | auf Anfrage | |
| 92IEXS42D4-OO--A | 4 | 250 cm² | 7 ml | auf Anfrage | |
| 92IEXS42D4-SS--A | 4 | 250 cm² | 7 ml | auf Anfrage | |
| 92IEXS42DN-11 | 1 | 36 cm² | 1 ml | auf Anfrage | |
| 92IEXS42DN-11--A | 4 | 36 cm² | 1 ml | auf Anfrage | |
| 96IEXQ42E3ESS | 1 | 18,2 m² | 5.000 ml | auf Anfrage | |
| 96IEXQ42E9BFF | 1 | 0,55 m² | 150 ml | auf Anfrage | |
| 96IEXQ42EUC11--A | 4 | 110 cm² | 3 ml | auf Anfrage | |
| 96IEXS42E3ESS | 1 | 18,2 m² | 5.000 ml | auf Anfrage | |
| 96IEXS42E9BFF | 1 | 0,55 m² | 150 ml | auf Anfrage | |
| 96IEXS42EUC11--A | 4 | 110 cm² | 3 ml | auf Anfrage |