Celsius®-Pak

Celsius®-Pak

Celsius®-Pak gewährleistet gleichmäßiges, reproduzierbares Einfrieren und Auftauen...

Celsius®-Pak gewährleistet gleichmäßiges, reproduzierbares Einfrieren und Auftauen biopharmazeutischer Flüssigkeiten in der Herstellung und Prozessentwicklung und ist in Volumina von 30 ml bis 16,6 l verfügbar. Celsius®-Paks wurden speziell entwickelt für das kontrollierte Einfrieren, Auftauen und die Langzeit-Tiefkühllagerung biopharmazeutischer Flüssigkeiten wie z.B. Prozesszwischenprodukte, Wirkstoffe, Produkte in...

Celsius® FFT

Celsius® FFT

Celsius® FFT ist ein gebrauchsfertiger Behälter, der aus einem Beutel und einem...

Celsius® FFT ist ein gebrauchsfertiger Behälter, der aus einem Beutel und einem Schutzgehäuse besteht. Er wurde entwickelt für das Einfrieren und Auftauen biopharmazeutischer Lösungen in handelsüblichen Labor-Gefriertruhen und -schränken oder in Kühlräumen und ist in 2, 4, 6 und 12 l lieferbar. Celsius® FFT verbindet das einzigartige Design flexibler Einfrier- und Auftau-Beutel mit einem Schutzgehäuse. Der robuste...

Celsius® S3

Celsius® S3

Celsius® S3 ermöglicht es, Gefrier- und Auftauprozesse zu entwickeln und...

Celsius® S3 ermöglicht es, Gefrier- und Auftauprozesse zu entwickeln und Stabilitäts-Studien bei minimalen Produktmengen durchzuführen. Das Celsius® S3 System setzt sich zusammen aus einer Temperatur gesteuerten Einheit (CryoPilot A), einem Modul für den Beutel-Einschub (S3 Modul), einer Mixplattform für die Auftau-Schritte (CryoMixer Jr), einem Computer mit Datensammlungs-System und einer Custom-Built-Software...