Sartocon®-Slice-Halter

Sartocon®-Slice-Halter

Der Sartocon® Slice Edelstahl-Halter ist für Crossflow-Applikationen von 300 ml...

Der Sartocon® Slice Edelstahl-Halter ist für Crossflow-Applikationen von 300 ml bis 100 l geeignet und für den Gebrauch von bis zu fünf Sartocon® Slice Crossflow Cassetten (0,1 - 0,5 m2) optimiert. Das Gerät kann autoklaviert oder dampfsterilisiert werden. Typische Anwendungen sind die Konzentrierung und Diafiltration von Zellen, Proteinen, Impfstoffen, Antikörpern, Endotoxinentfernung, etc. sowie die Zellernte und...

Sartoflow® System

Sartoflow® System

SARTOFLOW® Crossflow-Filtersysteme eignen sich für die Mikrofiltration,...

SARTOFLOW® Crossflow-Filtersysteme eignen sich für die Mikrofiltration, Diafiltration und Ultrafiltration in nachgelagerten Prozessen. Typische Anwendungen sind die Aufreinigung von Vakzinen, monoklonalen Antikörpern und rekombinanten Proteinen. Die SARTOFLOW® Crossflow-Filtersysteme eignen sich für den Einsatz in cGMP-Umgebungen, zur Prozessentwicklung, für klinische Tests und für kleine Produktionschargen.

Mikrofiltrations-Set und SartoJet Pumpe

Mikrofiltrations-Set und SartoJet Pumpe

Mikrofiltrations-Set und SartoJet Pumpe für alle biopharmazeutischen...

Mikrofiltrations-Set und SartoJet Pumpe für alle biopharmazeutischen Down-Stream-Anwendungen vom Labor- bis zum kleinen Produktionsmaßstab. Das Sartocon® Microfiltrations-Set kann mit bis zu fünf Sartocon® Slice-Crossflow-Cassetten mit je 0,1 m2 Membranfläche betrieben werden. Das Set kann direkt an den SartoJet Pumpenkopf angeschlossen werden. SartoJet ist eine leistungsstarke 4-Kolben-Membranpumpe, die sich perfekt...

Sartocon® Slice 200 Halter

Sartocon® Slice 200 Halter

Der Sartocon® Slice 200 Edelstahl-Halter ist für Crossflow-Applikationen mit...

Der Sartocon® Slice 200 Edelstahl-Halter ist für Crossflow-Applikationen mit kleinem Volumen von 20 ml bis 5 l geeignet und für für den Gebrauch von bis zu zwei Sartocon® Slice 200 Crossflow Cassetten (max. 400 cm2) optimiert. Der Sartocon® Slice 200 Halter verfügt über weibliche Luer Lock Edelstahlkonnektoren. Typische Anwendungen sind die Konzentrierung und Diafiltration von Zellen, Proteinen, Impfstoffen,...

SARTOFLOW® 10 Halter

SARTOFLOW® 10 Halter

Der SARTOFLOW® 10 Edelstahl-Halter mit Hydraulik ist für Crossflow-Applikationen...

Der SARTOFLOW® 10 Edelstahl-Halter mit Hydraulik ist für Crossflow-Applikationen mit Volumina von 30 l bis 100 l geeignet. Der Halter ist für die Verwendung mit bis zu zehn Sartocon® oder zwei Sartocube® Crossflow-Cassetten (max. 7 m2) im Produktionsmaßstab optimiert. Typische Anwendungen sind die Konzentrierung und Diafiltration von Zellen, Proteinen, Impfstoffen, Antikörpern, Endotoxinentfernung, etc. sowie die...

SARTOFLOW® Slice 200 Benchtop-Laborsystem

SARTOFLOW® Slice 200 Benchtop-Laborsystem

SARTOFLOW® Slice 200 Benchtop-Crossflow-System für die Mikrofiltration,...

SARTOFLOW® Slice 200 Benchtop-Crossflow-System für die Mikrofiltration, Ultrafiltratrion und Diafiltration in F&E, Prozessentwicklung, vorklinischen Untersuchungen und Vorserien. Das minimale Rezirkulations-Volumen von ca. 20 ml ermöglicht die Verarbeitung von kleinster Volumina. Das integrierte Steuerungssystem des Sartoflow® Slice 200 Benchtop-Crossflow-Systems ermöglicht die Automatisierung, Optimierung und...

Sartocon® 2 plus Halter

Sartocon® 2 plus Halter

Der Sartocon® 2 plus - 1.4404 oder 1.4435 - Crossflow-Edelstahl-Halter ist für...

Der Sartocon® 2 plus - 1.4404 oder 1.4435 - Crossflow-Edelstahl-Halter ist für Crossflow-Applikationen mit Volumina von 30 l bis 1000 l geeignet und wurde für den Gebrauch mit bis zu zehn Sartocon® oder zwei Sartocube® Crossflow Cassetten (max. 7 m2) im Produktionsmaßstab optimiert. Typische Anwendungen sind die Konzentrierung und Diafiltration von Zellen, Proteinen, Impfstoffen, Antikörpern, Endotoxinentfernung, etc....

SARTOFLOW® 20 Halter

SARTOFLOW® 20 Halter

Der SARTOFLOW® 20 Edelstahl-Halter mit Hydraulik ist für Crossflow-Applikationen...

Der SARTOFLOW® 20 Edelstahl-Halter mit Hydraulik ist für Crossflow-Applikationen mit Volumina von 200 l bis 2500 l geeignet. Der Halter ist für die Verwendung mit bis zu zwanzig Sartocon® oder vier Sartocube® Crossflow-Cassetten (max. 14 m2) im Produktionsmaßstab optimiert. Typische Anwendungen sind die Konzentrierung und Diafiltration von Zellen, Proteinen, Impfstoffen, Antikörpern, Endotoxinentfernung, etc. sowie die...