Flüssigkeitsfilter

Flüssigkeitsfilter

Flüssigkeitsfilter in verschiedenen Bauarten. Wählen Sie zwischen Sterilfiltern,...

Flüssigkeitsfilter in verschiedenen Bauarten. Wählen Sie zwischen Sterilfiltern, Vorfiltern oder Membranfiltern. Das Sortiment der Filter-Capsulen und Filterkerzen erstreckt sich über viele Anwendungsgebiete, vom Screening in Zellernte- und der Klarfiltration bis zur Gesamtkeimzahl- und Partikelreduktion. Sartorius Flüssigkeitsfilter sind die erste Wahl für Branchen wie z.B. die Phrama- oder Food and Beverage...

Filterintegritätsprüfung

Filterintegritätsprüfung

Die Filterintegritätstestung ist zwingend notwendig, um defekte Filterkerzen im...

Die Filterintegritätstestung ist zwingend notwendig, um defekte Filterkerzen im Prozess zu identifizieren. Die Geräte aus der Sartocheck® Familie bieten Lösungen für alle Kundenanforderungen. Unterschiedliche Typen und umfangreiches Zubehör erlauben höchste Flexibilität bei der Filterintegritätstestung.

Crossflow Halter & Systeme

Crossflow Halter & Systeme

Crossflow-Filterhalter & -Systeme für den Einsatz im kleinen Maßstab und...

Crossflow-Filterhalter & -Systeme für den Einsatz im kleinen Maßstab und Produktionsmaßstab. Unsere Filterhalter können durch Autoklavieren oder Inline-Bedampfung sterilisiert werden und sind in DIN, ISO oder japanischem Industriestandard, elektrisch poliert oder geschliffen (Ra 0,4 µm) erhältlich. Die 4-Kolben-Membranpumpe für alle biopharmazeutischen Anwendungen vom Labormaßstab bis zur Produktion im kleinen Maßstab...

Membran Chromatographie

Membran Chromatographie

Kapsulen für das Capturing von Antikörpern und die Entfernung hydrophober...

Kapsulen für das Capturing von Antikörpern und die Entfernung hydrophober Verunreinigungen in der biopharmazeutischen Herstellung. Unsere Kapsulen eignen sich perfekt für Anwendungen wie die Abtrennung von DNA, Viren, Endotoxinen und Protein-Kontaminanten. Sie sind erhältlich mit Ionaustausch-Membran, sowie mit salztoleranter Interaktions-Membran (STIC®) und hydrophober Interaktionschromatographie-Membran (HIC).

Produkte für mikrobiologische Anwendungen

Produkte für mikrobiologische Anwendungen

Praxisgerechte mikrobiologische Untersuchungsmethoden für Koloniezahlbestimmung,...

Praxisgerechte mikrobiologische Untersuchungsmethoden für Koloniezahlbestimmung, Luftkeimanalyse und Sterilitätstests. Reproduzierbarer Nachweis von Kontaminationen und Infektionen im Spurenbereich.
Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Produkten für mikrobiologische Anwendungen: Membranen, Einwegeinheiten und Geräte für die Koloniezahlbestimmung durch die Membranfiltrationsmethode, geschlossene Einweg- und...

Mischsysteme

Mischsysteme

Prozess-Mischsysteme für das effiziente Mischen von Pulvern, Suspensionen,...

Prozess-Mischsysteme für das effiziente Mischen von Pulvern, Suspensionen, Lösungen und Emulsionen. Unsere fortschrittlichen Antriebseinheiten generieren Hub und Rotation für Impeller ohne Oberflächenkontakt. Sogar Volumenmessung in Kombination mit unseren Einweg-Mischsystemen ist möglich.

Einfrier- & Auftau Systeme

Einfrier- & Auftau Systeme

Die Gefrier- und Auftausysteme bestehen aus Bags oder Behältern für das Einfrieren...

Die Gefrier- und Auftausysteme bestehen aus Bags oder Behältern für das Einfrieren und Auftauen biopharmazeutischer Flüssigkeiten in der Herstellung und Prozessentwicklung oder für den Einsatz in handelsüblichen Labor-Gefriertruhen und -schränken, sowie in Kühlräumen.

OEM Membranen

OEM Membranen

Schnelle diagnostische Tests werden zu einem immer wichtigeren Bestandteil des...

Schnelle diagnostische Tests werden zu einem immer wichtigeren Bestandteil des Point of Care IVD (In Vitro Diagnostic) Weltmarkt. Zwei Formate mit mikroporösen Membranen haben sich als die gängigsten im IVD-Bereich erwiesen: Lateral-Flow-Streifen und Immunoblot-Streifen. Das Lateral-Flow-Format ist auf Grund seiner Einfachheit bei weitem das populärste. Sartorius hat spezielle Nitrocellulose Membranen entwickelt, die...

Luft | Gas Filter

Luft | Gas Filter

Luft- | Gasfilter für sterile Belüftung und Gasanwendungen. Wählen Sie zwischen...

Luft- | Gasfilter für sterile Belüftung und Gasanwendungen. Wählen Sie zwischen Sterilfiltern, Vorfiltern und Membranfiltern. Sartorius Luft- | Gasfilter eignen sich für die sterile Belüftung von Autoklaven, Abfülleinrichtungen usw. Eine weitere typische Anwendung ist die Zu- und Abluftfiltration von Fermentern und Bioreaktoren.

Bioreaktoren | Fermenter

Bioreaktoren | Fermenter

Sartorius Stedim Biotech ist der größte Anbieter von Bioreaktoren und Fermentern...

Sartorius Stedim Biotech ist der größte Anbieter von Bioreaktoren und Fermentern für den Labor-, Pilot- und Produktionsmaßstab. Die BIOSTAT® Produktfamilie umfasst sowohl Einweg- als auch autoklavierbare und in-situ sterilisierbare Systeme.

Crossflow-Filter

Crossflow-Filter

Crossflow-Filter für die Herstellung von IgG, Enzymen, Peptiden, Blutfaktoren und...

Crossflow-Filter für die Herstellung von IgG, Enzymen, Peptiden, Blutfaktoren und anderen modernen Arzneimitteln. Unsere Crossflow-Filter können für die Abtrennung von Mikroorganismen wie Säugetierzellen, Hefezellen, Salmonellen oder zur Mycoplasma Reduzierung verwendet werden. Die Aufreinigungs-Filter sind mit extrem hydrophiler Hydrosart® Membran oder mit Polyethersulfon (PESU) Membran erhältlich, die in einem weiten...

Virus-Filter

Virus-Filter

Virus-Filter für die stabile und effiziente Abtrennung von kleinen Viren ohne...

Virus-Filter für die stabile und effiziente Abtrennung von kleinen Viren ohne Außenhülle und großen Viren mit Außenhülle in biopharmazeutischen Anwendungen. Virusfiltration mit Virosart® CPV ist ein integraler Bestandteil der orthogonalen Virusaufreinigungs-Technologie-Plattform von Sartorius Stedim Biotech. Diese orthogonale Virus-Filter-Plattform bietet Virusaufreinigung, Virusinaktivierung und Virusadsorption.

...

Single-Use Bioprocess-Bags

Single-Use Bioprocess-Bags

Single-Use Bio-Process-Bags für die Herstellung, Lagerung und den Transport von...

Single-Use Bio-Process-Bags für die Herstellung, Lagerung und den Transport von biopharmazeutischen Zwischen- und Endprodukten sowie von Lösungen. Ebenfalls erhältlich ist die komplette Bandbreite aseptischer Transfer-Bags für den aseptischen Transfer von Komponenten in Reinräumen, Isolatoren oder RABS. Single-Use Bio-Process-Bags von Sartorius Stedim Biotech bieten eine Einweg-Alternative zu herkömmlichen Behältern...

Aseptische Transfersysteme

Aseptische Transfersysteme

Aseptische Transfersysteme für den sicheren Transfer von Flüßigkeiten, Komponenten...

Aseptische Transfersysteme für den sicheren Transfer von Flüßigkeiten, Komponenten und Pulvern. Sartorius Stedim Biotech bietet zuverlässige Single-Use-Bags, aseptische Ports und Equipment für Isolatoren, RABS und Reinräume. Die aseptischen Transfersysteme eignen sich für Upstream-und Downstream-Prozesse, sowie für die aseptische Verarbeitung.

Prozess-Kontroll-Tools

Prozess-Kontroll-Tools

Prozess-Steurungs-Tools & -Software für Anwendungen wie Fermentation,...

Prozess-Steurungs-Tools & -Software für Anwendungen wie Fermentation, Zellkultivierung und Crossflow-Prozesse, sowie für die Automatisierung von Bioprozessen oder das Rezeptur- und Produktionsmanagement.

Filtergehäuse

Filtergehäuse

Sanitäre Filtergehäuse sind speziell für Anwendungen der Flüssigkeitsfiltration...

Sanitäre Filtergehäuse sind speziell für Anwendungen der Flüssigkeitsfiltration und Luft- und Gas-Filtration der Bio-Pharmazeutischen Industrie im Prozessbereich ausgelgelgt. Typische Anwenundgsfelder sanitärer Filtergehäuse sind z.B. Bioreaktoren, Autoklaven, Gefriertrockner oder Prozess-Tanks.

FlexAct® Systeme

FlexAct® Systeme

Die konfigurierbaren FlexAct® Single-Use-Systeme ermöglichen es Ihnen,...

Die konfigurierbaren FlexAct® Single-Use-Systeme ermöglichen es Ihnen, Einweg-Lösungen für komplette Fertigungsschritte in der biopharmazeutischen Herstellung individuell zu gestalten. Dazu zählen z.B. Proben-Herstellung (BP), Zellernte (CH), Virus-Inaktivierung (VI), Medien-Herstellung (MP) und Virus-Abtrennung (VR). Die konfigurierbaren Single-Use-Systeme ermöglichen Ihnen die völlige Kontrolle über praktisch jeden...

Clarification-Filter

Clarification-Filter

Filterschichten und -module für Klarfiltrations-Anwendungen wie die Zell- und...

Filterschichten und -module für Klarfiltrations-Anwendungen wie die Zell- und Zellbruchstückabtrennung, sowie die Abtrennung von Partikeln und Lipiden in Serum- oder Plasmalösungen in der pharmazeutischen Industrie oder die Partikelabtrennung und Reduzierung von Mikroben in der Food & Beverage Industrie. Unsere Filterschichten und -module zur Klarfiltration sind cellulosebasiert und sind mit verschiedenen...

UV-C Inaktivierungs-Systeme

UV-C Inaktivierungs-Systeme

Das UV-C-Inaktivierungs-System Virosart® entfernt sowohl kleine unverhüllte Viren...

Das UV-C-Inaktivierungs-System Virosart® entfernt sowohl kleine unverhüllte Viren (20 nm), als auch große verhüllte Viren (> 50 nm) vom biopharmazeutischen Zustrom durch UV-C Bestrahlung (254 nm). Das UVivatec® Lab System ist als GMP- und als nicht-GMP-Konfiguration erhältlich. UVivatec® ist ein individuell auf die Anforderungen des Prozesses abgestimmtes UV-C-Inaktivierungs-System und gewährleistet somit maximale...

Behälter

Behälter

Die Aufbewahrungs- & Transportbehälter teilen sich in zwei Bereiche auf, die...

Die Aufbewahrungs- & Transportbehälter teilen sich in zwei Bereiche auf, die Behälter- und Regalsysteme und die Drug-Delivery-Systeme. Die Behälter- und Regalsysteme eignen sich zur Lagerung und Verarbeitung biopharmazeutischer Flüssigkeiten, der Kontrolle für das Flüssigkeitsmanagement oder dem sicheren und komfortablen Versand steriler pharmazeutischer Flüssigkeiten. Die Drug-Delivery-Systeme sind ready-to-use und...

Schläuche | Dis-/konnektoren

Schläuche | Dis-/konnektoren

Prozess-Transfersysteme & Konnektoren für schnelle, zuverlässige und sterile...

Prozess-Transfersysteme & Konnektoren für schnelle, zuverlässige und sterile Konnektionen | Diskonnektionen und den sterilen Flüßigkeitstransfer zwischen zwei separaten, vor-steriliserten Komponenten in biopharmazeutischen Prozess-Anwendungen.

Prozess-Analyse-Geräte

Prozess-Analyse-Geräte

Prozess-Analyse-Geräte sind ein elementarer Bestandteil im PAT System zur...

Prozess-Analyse-Geräte sind ein elementarer Bestandteil im PAT System zur Überwachung kritischer Prozessparameter (CPPs). Sartorius bietet maßgeschneiderte Analyse-Lösungen für NIR Spektroskopie, Online-Feuchtebestimmung, Prozess-Refraktometrie und Sensor-Technologie. Profitieren Sie von jahrelanger Erfahrung in der Fertigung innovativer Prozess-Analyse-Geräte.