Laborwaagen zum Wägen auf professionellem Niveau. Ultramikrowaagen, Mikrowaagen, Analysenwaagen, Präzisionswaagen und Gold & Karat Waagen, die mit jahrelanger Erfahrung in der Mechatronik gefertigt werden und sich durch Präzision und Schnelligkeit auszeichnen.
» mehr

Laborwassersyteme sind geeignet für routinemäßige Applikationen, wie das Waschen oder Spülen von Laborequipment, bis hin zu kritischen Anwendungen, die Reinstwasser erfordern. Sie können außerdem für die Atomabsorption, Ionenchromatographie oder die Herstellung von Puffern, Medien und Reagenzen verwendet werden. Die Laborwassersyteme teilen sich in Typ 1 oder Typ 2 Reinstwassersysteme, Umkehrosmose-Systeme und Enthärtungsanlagen auf und decken so den gesamten Bedarf für Laborwasser.
» mehr

Filtrationslösungen von Klärung über Steril-Filtration zu Ultra-Filtration. Entscheiden Sie sich für Membran-Vorfilter zur Partikel- und Gesamtkeimzahl-Reduktion. Sartorius Stedim Biotech Steril-Filter sind geeignet für die sichere Filtration von Luft | Gas und Flüssigkeiten. Anwendungen für unsere Ultra-Filter sind die Konzentration von Nukleinsäure und Proteinen und Fraktionierung mit hohen Wiederfindungsraten.
» mehr

Sartorius Stedim Biotech bietet ein umfangreiches Angebot an Einwegprodukten für die Konzentration von biologischen Proben im Labormaßstab. Vivaspin, Vivacell, Vivapore und Vivaflow eignen sich für die schnelle Proteinkonzentrierung verbunden mit hohen Wiedergewinnungsraten. Vivacon ist optimal für DNA-Konzentration und -entsalzung geeignet.

Feuchte- und Multikomponentenmessung aus einer Hand: online, atline, offline. Für die Qualitätsüberwachung und Prozessoptimierung finden Sie bei Sartorius einen breiten Fächer an Feuchtemessverfahren für den Einsatz im Prozess- oder Labormaßstab.
Sartorius bietet verschiedenste Lösungen für den atline/ offline Einsatz im Labor. Diese bieten schnelle Alternativen zum Trockenschrank, ermöglichen zerstörungsfreie Messungen oder die Bestimmung des Wassergehalts ohne die übliche Nasschemie.

Sartorius Stedim Biotech bietet Produkte rund um die Zellkultivierung, skalierbar vom Labor- bis zum großtechnischen Produktionsmaßstab. Die Palette reicht von der Medienproduktion bis zu präzise regulierten Bioreaktoren und bedient Kunden aus dem akademischen Forschungsbereich ebenso wie Anwender aus der biopharmazeutischen Industrie.

Praxisgerechte mikrobiologische Untersuchungsmethoden für die Koloniezahlbestimmung, die Luftkeimanalyse und den Sterilitätstest. Reproduzierbarer Nachweis von Kontaminationen und Infektionen im Spurenbereich. Rationelle sowie wirtschaftliche Durchführbarkeit unter routinemäßigen Bedingungen.
» mehr